Bou­tons étoiles plastique

EH 24750.

Votre sélection a donné lieu à 40 résultats

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24750.0030
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0035
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0040
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24750.0045
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24750.0050
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24750.0055
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24750.0060
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24750.0065
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • noir
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24750.0031
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0036
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0041
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24750.0046
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24750.0051
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24750.0056
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24750.0061
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24750.0066
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Numéro d’article:
24750.0032
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0037
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5,7 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0042
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24750.0047
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 9,5 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24750.0052
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24750.0057
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24750.0062
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles
Cou­leur:
orange
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24750.0067
CAO
Documents
Boutons étoiles
  • orange
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Boutons étoiles

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005
  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019
  • thermoplastique (PA), orange similaire à RAL 2004
  • thermoplastique (PA), jaune similaire à RAL 1016
  • thermoplastique (PA), bleu similaire à RAL 5015

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Bague taraudée

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24750. Boutons étoiles – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.