24630.0850 - Boutons à croisillons
DIN 6335 alliage léger

Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.

Cet article 24630.0850 - Boutons à croisillons DIN 6335 alliage léger / avec taraudage, trou borgne, forme E (d1: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons à croi­sillons DIN 6335 alliage léger (EH 24630.)

Ver­sion
cro­quis
sur­face
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24630.0850
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 46 g
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • alliage léger Al, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24630.0850
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.