Bou­tons à croi­sillons DIN 6335 alliage léger

EH 24630.

Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.

Votre sélection a donné lieu à 28 résultats

Ver­sion
cro­quis
sur­face
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0040
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0050
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Poids: 51 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0063
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
pièce brute, forme A
cro­quis:
1
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0080
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • pièce brute, forme A – croquis 1, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Poids: 161 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0240
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0250
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0263
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0280
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24630.0340
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 23 g
  • t2: 13 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24630.0350
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 44 g
  • t2: 16 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24630.0363
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 70 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24630.0380
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Poids: 129 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24630.0440
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24630.0450
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24630.0463
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
non poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24630.0480
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, non poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0640
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0650
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0663
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
trou borgne lisse, forme C
cro­quis:
3
sur­face:
poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Numéro d’article:
24630.0680
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24630.0740
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Poids: 23 g
  • t2: 13 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24630.0750
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Poids: 44 g
  • t2: 16 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24630.0763
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Poids: 70 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons
Ver­sion:
avec taraudage et alésage traversant, forme D
cro­quis:
4
sur­face:
poli
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24630.0780
CAO
Documents
Boutons à croisillons
  • avec taraudage et alésage traversant, forme D – croquis 4, poli
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Poids: 129 g
  • t2: 20 mm
vers la vue d'article
Boutons à croisillons

Matières

Poignée

  • alliage léger Al, non poli
  • alliage léger Al, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24630. Boutons à croisillons – DIN 6335 alliage léger
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.