24560.0225 - Boules
DIN 319

Les boules selon DIN 319 sont sans plan de joint et polies.

Cet article 24560.0225 - Boules DIN 319 / avec alésage conique, forme M (d1: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Boules DIN 319 (EH 24560.)

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Cou­leur:
avec alésage conique, forme M – croquis 3, noir
d1 [mm]:
noir
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
:
6 mm
Numéro d’article:
24560.0225
Documents
Boules
  • avec alésage conique, forme M – croquis 3, noir
  • d1: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t3 min.: 15 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Pour boulon h9: 6 mm
  • Poids: 9,3 g
Boules

Matières

Douille

  • acier, zingué par galvanisation

Bille

  • thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005

Assemblage

Conseil de montage pour forme M : Les boules sphériques sont emmanchées avec de légers coups de maillet sans être collées. Une tolérance h9 est suffisante pour la pièce opposée.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24560.0225
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.