Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 30 résultats
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t1 min.: 7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t1 min.: 9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t1 min.: 11 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t1 min.: 14 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 22 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t1 min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 42 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, noir
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t1 min.: 21 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 86 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t2 min.: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t2 min.: 7,5 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t2 min.: 9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t2 min.: 12 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 26 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t2 min.: 15 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, noir
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t2 min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 108 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t1 min.: 7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t1 min.: 9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t1 min.: 11 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 10 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t1 min.: 14 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 22 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t1 min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 42 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
Autres détails
avec taraudage moulé dans le plastique, forme C – croquis 1, rouge
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t1 min.: 21 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 86 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t2 min.: 6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t2 min.: 7,5 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 8 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t2 min.: 9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t2 min.: 12 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 26 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t2 min.: 15 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 56 g
vers la vue d'article
Couleur:
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
Autres détails
avec insert taraudé, forme E – croquis 2, rouge
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t2 min.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
Poids: 108 g
vers la vue d'article
Matières
Douille
acier, zingué par galvanisation
laiton
Bille
thermoplastique PF 31, noir similaire à RAL 9005
thermoplastique PF 31, rouge similaire à RAL 3003
Assemblage
Conseil de montage pour forme M : Les boules sphériques sont emmanchées avec de légers coups de maillet sans être collées. Une tolérance h9 est suffisante pour la pièce opposée.
Fiche technique EH 24560. Boules – DIN 319
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.