23470.0250 - Accessoires
Appuis réglables

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0250
Documents
Accessoires
  • support
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 879 g
Accessoires
Téléchargement direct
Autres formats de fichier