Ac­ces­soires pour: 23470. Ap­puis ré­glables

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables: 50 mm
Numéro d’article:
23470.0232
CAO
Documents
Accessoires
  • support
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables: 50 mm
  • Poids: 516 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0250
CAO
Documents
Accessoires
  • support
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 879 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables: 140 mm
Numéro d’article:
23470.0270
CAO
Documents
Accessoires
  • support
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pour vérins réglables: 140 mm
  • Poids: 1279 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0350
CAO
Documents
Accessoires
  • tête oscillante
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 399 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables: 140/210 mm
Numéro d’article:
23470.0365
CAO
Documents
Accessoires
  • tête oscillante
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Pour vérins réglables: 140 mm/210 mm
  • Poids: 716 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Numéro d’article:
23470.0171
CAO
Documents
Accessoires
  • tête sphérique
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Numéro d’article:
23470.0172
CAO
Documents
Accessoires
  • tête en vé
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Accessoires
Dé­si­gna­tion:
Accessoires
Côte no­mi­nale:
Pour vérins réglables:  52/ 70/100 mm
Numéro d’article:
23470.0170
CAO
Documents
Accessoires
  • tête de centrage
  • Pour vérins réglables:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Poids: 107 g
vers la vue d'article
Accessoires