Cette cale aux dimensions Lg200mm, L140mm et H40mm, d'un poids de 1 065g; est fabriquée dans un plastique spécial résistant, durable et de dureté moyenne.
La cale permet de répartir la force de frappe ponctuelle du marteau ou de la tête de pied-de-biche sur une surface plane et de compenser les différences de niveau. Cela permet des transitions régulières entre les dalles, les bordures de pelouses ou de trottoir (pour éviter de trébucher). De plus, cela permet de compacter le support et d’éviter ainsi un affaissement ultérieur. Les surfaces des pierres et des dalles sont protégées contre les dommages.
La cale sert également de support solide pour d’autres activités, p. ex. pour les travaux de capitonnage.
Caractéristiques du produit :
Construction de routes/de chemins/d'espaces verts
Cet article 3688.001 - Cale / (Longueur x Largeur x Hauteur: 200 mm x 140 mm x 40 mm) est une variante du groupe d’articles Cale (EH 3688.)
Unité d'emballage 10 pièces (quantité de commande en pièces)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.