3026s008 - Bonus Box
Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/plastique plus support magnétique

La Promo Plus Box contient le classique de Halder, le maillet SIMPLEX réf. art. 3026.060, et en prime le nouveau support magnétique pratique.

Le maillet SIMPLEX D60mm (réf. art. 3026.060) avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé/plastique est l’un des outils polyvalents de la maison Halder. L’embout caoutchouc de dureté moyenne est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L’embout en plastique dur permet une grande force de frappe et est résistant à l’huile et à la graisse. Le boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture protège le manche des erreurs de frappe. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables. Cela préserve non seulement la trésorerie, mais aussi l’environnement.

Le support magnétique est un support multifonction polyvalent, notamment pour les soufflettes, les câbles, les tuyaux, les vêtements, les rubans de signalisation et bien d’autres choses. Il est facile d’y accrocher ou suspendre les outils sans que le support n’ait à être vissé. Ce support magnétique solide en plastique dispose d’une forte tenue grâce à ses 6 aimants en néodyme dans le fond (D65mm). Sa surface de contact en caoutchouc est résistante à l’huile et ne raie pas le support qui l’accueille. Sa forme spéciale offre deux zones utilisables séparément (p. ex. pour soufflette et tuyau) et empêche que les articles accrochés ou suspendus ne tombent ou ne glissent par inadvertance. On assure ainsi un poste de travail sûr, sans risque de trébuchement.

Caractéristiques du produit :

Pack économique : maillet SIMPLEX (réf. art. 3026.060) plus support magnétique Halder (réf. art. 3688.003).

  • Contient le classique de Halder, le maillet SIMPLEX D60mm avec combinaison d’embouts caoutchouc chargé (moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure)/plastique (dur, résistant à l’huile et à la graisse)
    • Toutes les pièces sont interchangeables/adaptables, le système est donc très économique et écologique
    • Le maillet à tout faire idéal pour de nombreux travaux d’entretien et de réparation grâce aux embouts de différentes duretés.
  • Vient s’y ajouter le support magnétique Halder noir, un support multifonction sans vissage.
    • Version en plastique massif.
    • Forte tenue grâce à six aimants en néodyme dans le fond (D65mm).
    • La surface de contact en caoutchouc est résistante à l’huile et ne raie pas le support qui l’accueille.
    • La forme spéciale permet deux zones utilisables séparément.

Domaine d'application

Travaux de réparation et de maintenance

Cet article 3026s008 - Bonus Box Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/plastique plus support magnétique / () est une variante du groupe d’articles Promo Plus Box SIM­PLEX Maillet SIMPLEX, caoutchouc chargé/plastique plus support magnétique (EH 3026.)

gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
1750 g
Numéro d’article:
3026s008
Bonus Box
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 150 mm x 85 mm x 490 mm
  • Poids: 1750 g
  • GTIN: 4030618311898
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3026s008
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.