Ak­se­lin kiin­ni­tys­na­vat lukkomutterilla

EH 25050.

Akselien kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla sekä lukitusmutterilla. 

Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.

Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti.

Valintasi johti 20 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25050.0105
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • AV: 14 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 9,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 10,1 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 264 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 119 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 12 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 5 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25050.0106
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • AV: 14 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 9,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 12,1 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 220 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 119 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 12 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 6 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
25050.0108
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • AV: 16 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 16,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 23,4 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 5,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 179 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 121 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 14 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 8 mm
  • Paino: 21 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0109
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 34,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 43,7 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 9,7 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 245 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 127 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 18 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 9 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0110
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 34,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 48,6 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 9,7 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 221 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 127 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 18 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 10 mm
  • Paino: 44 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0111
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 43,8 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 59,9 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 10,9 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 225 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 128 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 20 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 11 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0112
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 43,8 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 65,3 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 10,9 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 206 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 128 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 20 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 12 mm
  • Paino: 43 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0114
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 65 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 93 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 13,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 178 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 107 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 24 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 14 mm
  • Paino: 77 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0115
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 65 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 99 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 13,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 166 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 107 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 24 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 15 mm
  • Paino: 72 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0116
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 65 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 106 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 13,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 156 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 107 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 24 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 16 mm
  • Paino: 68 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0118
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 161 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 223 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 24,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 224 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 145 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 30 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 18 mm
  • Paino: 177 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0119
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 161 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 235 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 24,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 212 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 145 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 30 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 19 mm
  • Paino: 169 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0120
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 161 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 248 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 24,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 201 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 145 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 30 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 20 mm
  • Paino: 161 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0122
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 250 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 349 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 31,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 197 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 122 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 38 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 22 mm
  • Paino: 339 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0124
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 250 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 381 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 31,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 180 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 122 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 38 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 24 mm
  • Paino: 317 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0125
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 250 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 397 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 31,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 173 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 122 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 38 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 25 mm
  • Paino: 304 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Tuote-Nro.:
25050.0128
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • AV: 50 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 355 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 565 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 40,4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 174 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 123 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 42 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 28 mm
  • Paino: 370 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Tuote-Nro.:
25050.0130
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • AV: 50 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 355 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 605 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 40,4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 162 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 123 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 42 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 30 mm
  • Paino: 342 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
25050.0132
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • AV: 55 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 490 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 764 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 47,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 166 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 112 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 50 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 32 mm
  • Paino: 555 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
25050.0135
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • AV: 55 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 490 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 836 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 47,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 151 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 112 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 50 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 35 mm
  • Paino: 494 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat

Materiaali

Ulko-osa

  • Teräs, galvanoitu

Sisäosa

  • Teräs, niklattu

Mutteri

  • Teräs, niklattu

Viittaukset

Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 14 mm
Tuote-Nro.:
25050.0814
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 14 mm
  • Paino: 45 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 16 mm
Tuote-Nro.:
25050.0816
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 16 mm
  • Paino: 72 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0822
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 22 mm
  • Paino: 195 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0827
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 27 mm
  • Paino: 195 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 36 mm
Tuote-Nro.:
25050.0836
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 36 mm
  • Paino: 428 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 46 mm
Tuote-Nro.:
25050.0846
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 46 mm
  • Paino: 610 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 50 mm
Tuote-Nro.:
25050.0850
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 50 mm
  • Paino: 870 g
Tuote:
Erikoisavain
Akselin kiinnitysnavat
AV: 55 mm
Tuote-Nro.:
25050.0855
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 55 mm
  • Paino: 1125 g

Asennus

Lukitusmutteri holkin päässä helpottaa liitoksen tekemistä kevyesti pyörivillä akseleilla. Asennus litteällä kiintoavaimella (paksuus maks. l2-l3).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25050. Akselin kiinnitysnavat – lukkomutterilla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Asennusesimerkkejä / Asennusohjeet / Tekniset tiedot – Akselinkiinnitysnavat (EH25050.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."