Kes­kit­tä­vät kiin­ni­tys­tuur­nat lieriömäinen

EH 23340.

Sylinterimäiset keskitystuurnat ovat ihanteellisia käytettäväksi kiinnityslaitevalmistuksessa. Ne mahdollistavat työkappaleiden kiinnittämisen sisähalkaisijastaan, jolloin häiritseviä kiinnitysreunoja ei synny. Keskitystuurnat voidaan asentaa esimerkiksi ruudukko- ja kiinnityslaatoille painamalla ne reikiin tai ruuvaamalla ne kierteisiin.

Ne mahdollistavat tarkan asennon, tarjoavat tarkkaa toistotarkkuutta ja saavuttavat korkeat pitovoimat kiinnitettäessä osia, joissa on reikiä. Keskitystuurnat mahdollistavat monimutkaisten työkappaleiden kiinnittämisen ilman ulkoisia kiinnityselementtejä, mikä mahdollistaa näiden komponenttien koneistamisen viideltä sivulta.

Lieriömäisillä keskitystuurnilla on seuraavat ominaisuudet:

  • Kiristysliike max. 0,7 mm
  • Kaksi versiota - painettava tai ruuvattava
  • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai helposti työstettävästä teräksestä
  • Kiinnitysrungon koneistaminen on erittäin helppoa (kohdistusreiän halkaisijan sovittamiseksi)

Valintasi johti 7 osumiin

Malli
d1 [mm]
d1 min. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
puristussovite
d1 [mm]:
6 mm
d1 min. [mm]:
5,5 mm
d3 [mm]:
M3
h1 [mm]:
7 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
1,1 kN
Tuote-Nro.:
23340.0506
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • puristussovite – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: 6 mm
  • d1 min.: 5,5 mm
  • d2 -0,025: 6 mm
  • d3: M3
  • d4: M4
  • h1: 7 mm
  • h2: 6 mm
  • l1: 7,3 mm
  • AV AV1: 2,5 mm
  • Leukojen lukumäärä: 4
  • Kiinnitysvoima max.: 1,1 kN
  • Kiristysmomentti max.: 2,8 Nm
  • Kiinnitysporaus H7: 6 mm
  • Paino: 5 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat
Malli:
puristussovite
d1 [mm]:
10 mm
d1 min. [mm]:
7,5 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
12,7 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
4,2 kN
Tuote-Nro.:
23340.0510
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • puristussovite – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: 10 mm
  • d1 min.: 7,5 mm
  • d2 -0,025: 10 mm
  • d3: M4
  • d4: M5
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 8,4 mm
  • AV AV1: 4 mm
  • Leukojen lukumäärä: 4
  • Kiinnitysvoima max.: 4,2 kN
  • Kiristysmomentti max.: 5 Nm
  • Kiinnitysporaus H7: 10 mm
  • Paino: 12 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat
Malli:
puristussovite
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
8,5 kN
Tuote-Nro.:
23340.0512
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • puristussovite – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • AV AV1: 5 mm
  • Leukojen lukumäärä: 6
  • Kiinnitysvoima max.: 8,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 17 Nm
  • Kiinnitysporaus H7: 12 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat
Malli:
puristussovite
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
12,7 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
11,1 kN
Tuote-Nro.:
23340.0516
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • puristussovite – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d4: M10
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 13 mm
  • AV AV1: 6 mm
  • Leukojen lukumäärä: 6
  • Kiinnitysvoima max.: 11,1 kN
  • Kiristysmomentti max.: 34 Nm
  • Kiinnitysporaus H7: 16 mm
  • Paino: 29 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat
Malli:
puristussovite
d1 [mm]:
20 mm
d1 min. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
23340.0520
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • puristussovite – Kuva 1, Automaattiteräs
  • d1: 20 mm
  • d1 min.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • AV AV1: 8 mm
  • Leukojen lukumäärä: 6
  • Kiinnitysvoima max.: 20 kN
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Kiinnitysporaus H7: 20 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat
Malli:
ruuvattava
d1 [mm]:
12 mm
d1 min. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
8,5 kN
Tuote-Nro.:
23340.0612
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • ruuvattava – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • d1 min.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • AV AV1: 5 mm
  • Leukojen lukumäärä: 6
  • AV AV2: 6 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 8,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 17 Nm
  • Paino: 30 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat
Malli:
ruuvattava
d1 [mm]:
16 mm
d1 min. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
16 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
11,1 kN
Tuote-Nro.:
23340.0616
Asiakirjat
Keskittävät kiinnitystuurnat
  • ruuvattava – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • d1 min.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d5: M16 x 2 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • AV AV1: 6 mm
  • Leukojen lukumäärä: 6
  • AV AV2: 8 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 11,1 kN
  • Kiristysmomentti max.: 34 Nm
  • Paino: 61 g
show article view
Keskittävät kiinnitystuurnat

Materiaali

Holkki

  • Automaattiteräs
  • Ruostumaton teräs

Kiristysruuvi

  • Teräs
  • Ruostumaton teräs

Asennus

Keskitystuurna voidaan säätää vastaavaan halkaisijaan sorvaamalla tai jyrsimällä.

Kuva 1 - Asennus reikään tai hylsyyn.

Kiristysruuvia varten tarvitaan kierre.

Kuva 2 – Asennus kierteeseen.

Kiristysruuvi asennusta varten.

Poista rungosta.

Ruuvaa keskittävät kiinnityselementit paikalleen ja kiristä avaimen koon (WS2) avulla.

Toiminto

Käyttö tapahtuu kartiomaisen kiristysruuvin (WS1) avulla. Tämä laajentaa runkoa jopa 0,7 mm.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23340. Keskittävät kiinnitystuurnat – lieriömäinen
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."