U-kahvat diagonaali

EH 24300.

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Valintasi johti 4 osumiin

b1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
Tuote-Nro.:
24300.0805
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 301 g
show article view
U-kahvat
b1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Tuote-Nro.:
24300.0810
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • b1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 24 mm
  • b3: 32 mm
  • b4: 50 mm
  • b5 +1: 13,5 mm
  • d: M6
  • h1: 32 mm
  • h2: 48 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Paino: 325 g
show article view
U-kahvat
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
Tuote-Nro.:
24300.0815
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 550 g
show article view
U-kahvat
b1 [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
Tuote-Nro.:
24300.0820
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • b1: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 34 mm
  • b4: 57 mm
  • b5 +1: 18 mm
  • d: M8
  • h1: 34 mm
  • h2: 54 mm
  • r: 17 mm
  • t: 12 mm
  • Paino: 631 g
show article view
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24300. U-kahvat – diagonaali
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."