Vään­tö­mo­ment­ti­nup­pi

EH 24710.

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Sormimutteria/sormiruuvia muistuttava kahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa vääntömomentin rajoittamisen kiristettäessä. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy sormimutterin/sormimutterin moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Valintasi johti 62 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0020
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 48 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0022
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0024
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 62 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0026
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0030
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 111 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0032
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 112 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0040
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3 Nm
  • Paino: 221 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0042
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 3 Nm
  • Paino: 208 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0050
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 244 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0052
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 285 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0060
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 245 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0062
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Sisäkierteellä – Kuva 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Paino: 285 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0300
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 62 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0301
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 63 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0302
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0303
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 64 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0304
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0305
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 60 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0306
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0307
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 65 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0308
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 67 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0309
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 1 Nm
  • Paino: 70 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0400
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 152 g
show article view
Vääntömomenttinuppi
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Tuote-Nro.:
24710.0401
CAD
Asiakirjat
Vääntömomenttinuppi
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 2 Nm
  • Paino: 153 g
show article view
Vääntömomenttinuppi

Materiaali

Hattu

  • Thermoplastic PA 6, vaalean harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Alumiini, musta eloksoitu

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24710. Vääntömomenttinuppi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."