Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko 82,5

EH 23310.

Pystykiinnitin on mekaaninen kiinnitin joka mahdollistaa nopean ja helpon työkappaleen vaihdon ja kiinnityksen koska kiinnitysvarsi voidaan helposti kääntää syrjään kappaleen päältä.

Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

  • pienikokoinen jalusta
  • kiinnitysvoima max. 30 kN käytettäessä ruuvia AV 36
  • kiinnitysvarsi kääntyy 360°
  • kiinnitysisku 30 mm
  • kiinnityskorkeus max 250 mm
  • integroitu kiinnityskorkeus rajoitin turvalliseen käyttöön
  • Työkappaleen helppo ja nopea vaihto kääntämällä kiristyskynsi vasemmalle tai oikealle. Asetusrengas 23310.0351 mahdollistaa portaattoman säädön ja tarkasti toistettavan kiristyksen.

Valintasi johti 1 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23310.0070
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima: 30 kN
  • Kiristysmomentti max.: 200 Nm
  • Paino: 21 kg
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Viittaukset

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

Asennus

Kiinnitys neljällä kantaruuvilla M 24,reikävälillä 100 x 100 mm.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko 82,5
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."