Lentokoneteollisuusstandardien (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) mukaiset kuulalukitustapit ovat itsestään lukittuvia ja yksitoimisia tappeja. Kuulat vapautetaan ilman työkaluja painiketta painamalla. Kuulalukitustapeista käytetään myös englanninkielisiä nimityksiä Ball Lock Pins, Quick Release Pins – suomeksi pikairrotustapit. Niitä voidaan käyttää kiinnittämiseen, lukitsemiseen, kytkemiseen, säätämiseen tai asentojen nopeaan vaihtamiseen. Kuulalukitustappeja käytetään GSE-palvelussa (Ground Support) ja MRO-palvelussa (Maintenance, Repair and Overhaul). Kuulalukitustappeja käytetään esimerkiksi laitesokkana (gear pin) tai ohjauksenohitussokkana (steering bypass pin) taaksetyöntöä (pushback) varten.
Kuulalukitustapit kestävät erittäin hyvin leikkausvoimia ja korroosion vaikutusta, joten ne kestävät kovaa kulutusta.
Kaikki kuulalukitustapit on testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.
Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia varastoversiota (Ø 3/16" - 3/4").
standardin MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343 mukaisella painikekahvalla
Muita kuin varastohalkaisijoita ja -pituuksia voidaan valmistaa nopeasti asiakkaan pyynnöstä.
Kaikista kuulalukitustapeista on ladattavissa CAD-tiedostot eri formaateissa.
Kaksitoimisia ja erikoisversioita yksittäisiä tarkoituksia varten voidaan suunnitella ja valmistaa tilauksesta.
Lisävarusteiksi tarjoamme:
Ilmailustandardien (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) mukaisten tuumamitoitettujen versioiden lisäksi saatavana on myös metrimitoitettuja versioita.
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws