Vä­li­laa­tat

EH 1111.700 - EH 1111.800

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
h [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1111.700
CAD
Asiakirjat
Välilaatat
  • Järjestelmä: V70
  • h: 20 mm
  • Paino: 598 g
show article view
Välilaatat
Jär­jes­tel­mä:
V70
h [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
1111.800
CAD
Asiakirjat
Välilaatat
  • Järjestelmä: V70
  • h: 30 mm
  • Paino: 947 g
show article view
Välilaatat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1111.700 - EH 1111.800 Välilaatat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."