Ura­kiin­ni­tin­kul­mat

EH 1012.100 - EH 1112.400

Valintasi johti 8 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
1012.100
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 25 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Lukumäärä n: 1
  • Paino: 248 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
25 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
1012.200
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 25 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Lukumäärä n: 2
  • Paino: 356 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
1012.300
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Lukumäärä n: 1
  • Paino: 520 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
1012.400
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Lukumäärä n: 2
  • Paino: 738 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
1112.100
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Lukumäärä n: 2
  • Paino: 1000 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
1112.200
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Lukumäärä n: 5
  • Paino: 1468 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
1112.300
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Lukumäärä n: 2
  • Paino: 2150 g
show article view
Urakiinnitinkulmat
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
1112.400
CAD
Asiakirjat
Urakiinnitinkulmat
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Lukumäärä n: 5
  • Paino: 3253 g
show article view
Urakiinnitinkulmat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1012.100 - EH 1112.400 Urakiinnitinkulmat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."