Tu­ki­kis­kot

EH 1114.000 - EH 1114.100

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
110 mm
l2 [mm]:
69 mm
Tuote-Nro.:
1114.000
CAD
Asiakirjat
Tukikiskot
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 110 mm
  • l2: 69 mm
  • Paino: 301 g
show article view
Tukikiskot
Jär­jes­tel­mä:
V70/L12
l1 [mm]:
150 mm
l2 [mm]:
109 mm
Tuote-Nro.:
1114.100
CAD
Asiakirjat
Tukikiskot
  • Järjestelmä: V70/L12
  • l1: 150 mm
  • l2: 109 mm
  • Paino: 422 g
show article view
Tukikiskot

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1114.000 - EH 1114.100 Tukikiskot
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."