T-urakeskitys­palat

EH 1029.600 - EH 1129.600

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
h2 [mm]:
8,5 mm
b2 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
l1 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
1029.600
CAD
Asiakirjat
T-urakeskityspalat
  • Järjestelmä: V40
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 8,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • d: M6
  • l1: 38 mm
  • l2: 26 mm
  • Paino: 41 g
show article view
T-urakeskityspalat
Jär­jes­tel­mä:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
1129.600
CAD
Asiakirjat
T-urakeskityspalat
  • Järjestelmä: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • Paino: 144 g
show article view
T-urakeskityspalat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1029.600 - EH 1129.600 T-urakeskitys­palat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."