Prismat

EH 1048.500 - EH 1148.500

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
d min. [mm]
d max. [mm]
Ruu­veil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
1048.500
CAD
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • Ruuveille: M6
  • y: 6 mm
  • Paino: 262 g
show article view
Prismat
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min. [mm]:
12 mm
d max. [mm]:
67 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1148.500
CAD
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min.: 12 mm
  • d max.: 67 mm
  • Ruuveille: M12
  • y: 12 mm
  • Paino: 1251 g
show article view
Prismat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1048.500 - EH 1148.500 Prismat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."