Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Lisätietoja
Järjestelmä: V40
l1 : 80 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Lukumäärä n: 1
Ruuveille: M8
y: 8 mm
Paino: 288 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V40
l1 : 120 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Lukumäärä n: 2
Ruuveille: M8
y: 8 mm
Paino: 443 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V40
l1 : 160 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Lukumäärä n: 3
Ruuveille: M8
y: 8 mm
Paino: 577 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V70
l1 : 140 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 35 mm
l3 : 35 mm
Lukumäärä n: 2
Ruuveille: M12
y: 12 mm
Paino: 1604 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V70
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
Lukumäärä n: 4
Ruuveille: M12
y: 12 mm
Paino: 2230 g
show article view
Lisätietoja
Järjestelmä: V70
l1 : 300 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 27,5 mm
l3 : 35 mm
Lukumäärä n: 7
Ruuveille: M12
y: 12 mm
Paino: 3320 g
show article view
Tuotesivu EH 1013.600 - EH 1113.800 Kiinnityskiskot
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."