Kiin­ni­tin­loh­kot

EH 1011.100 - EH 1111.100

Tämä kiinnityselementti on osa T-ura-järjestelmää.

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
1011.100
CAD
Asiakirjat
Kiinnitinlohkot
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 25 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • Lukumäärä n: 1
  • Paino: 149 g
show article view
Kiinnitinlohkot
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
70 mm
Tuote-Nro.:
1111.100
CAD
Asiakirjat
Kiinnitinlohkot
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • h4: 35 mm
  • Lukumäärä n: 1
  • d2: M12
  • Paino: 1050 g
show article view
Kiinnitinlohkot

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1011.100 - EH 1111.100 Kiinnitinlohkot
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."