1210.100 - Kiinnitinlohkot
V70eco

V70-eco-kiinnitinlohkot ovat uusi malli V70-mallistossa, optimoitu hinta/-laatu-suhde.

Ne ovat täysin yhteensopivia jo olemassa olevien V70 T-urajärjestelmien kanssa.

Tämä artikkeli 1210.100 - Kiinnitinlohkot V70eco / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tin­loh­kot V70eco (EH 1210.100)

Jär­jes­tel­mä
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
70 mm
Tuote-Nro.:
1210.100
Asiakirjat
Kiinnitinlohkot
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 35 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • Paino: 1837 g
Kiinnitinlohkot

Materiaali

  • Työkaluteräs, korkea lujuus
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1210.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."