1132.100 - Avaimet

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
So­pi­va [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
So­pi­va [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
1132.100
Asiakirjat
Avaimet
  • Järjestelmä: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • AV: 8 mm
  • Sopiva: M10
  • Paino: 197 g
Avaimet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1132.100
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."