Ase­moin­ti­kis­kot kaksipuoleinen

EH 1049.200 - EH 1149.200

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b2 [mm]
b3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Ruu­veil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
V40
b2 [mm]:
20 mm
b3 [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
20 mm
h2 [mm]:
23 mm
l1 [mm]:
40 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
1049.200
CAD
Asiakirjat
Asemointikiskot
  • Järjestelmä: V40
  • b1: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 28 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 2,6 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 26 mm
  • d: M8
  • y: 6 mm
  • Ruuveille: M6
  • Paino: 160 g
show article view
Asemointikiskot
Jär­jes­tel­mä:
V70
b2 [mm]:
30 mm
b3 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
35 mm
l1 [mm]:
69 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1149.200
CAD
Asiakirjat
Asemointikiskot
  • Järjestelmä: V70
  • b1: 14 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 22 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 45 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Paino: 580 g
show article view
Asemointikiskot

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1049.200 - EH 1149.200 Asemointikiskot – kaksipuoleinen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
T-urajärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."