Pidennys­mutterit (korkeus 3 d)

EH 23090.

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Valintasi johti 4 osumiin

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
23090.0008
CAD
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • Järjestelmä: V40
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Pidennysmutterit
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23090.0010
CAD
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • Järjestelmä: V70
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 35 g
show article view
Pidennysmutterit
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23090.0012
CAD
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Paino: 50 g
show article view
Pidennysmutterit
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
23090.0016
CAD
Asiakirjat
Pidennysmutterit
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Paino: 119 g
show article view
Pidennysmutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23090. Pidennys­mutterit – (korkeus 3 d)
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.