Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
Järjestelmä: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kuulan halkaisija: 10 mm
AV: 11 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Paino: 13 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
Järjestelmä: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 82 Nm
Paino: 43 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
Järjestelmä: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kuulan halkaisija: 25 mm
AV: 27 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
Kiristysmomentti max.: 206 Nm
Paino: 151 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
Järjestelmä: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kuulan halkaisija: 10 mm
AV: 11 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Paino: 13 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
Järjestelmä: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 82 Nm
Paino: 43 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
Järjestelmä: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kuulan halkaisija: 25 mm
AV: 27 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
Kiristysmomentti max.: 206 Nm
Paino: 149 g
show article view
Materiaali
Kuula
Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas
Holkki
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Huomioi
Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.
Tuotesivu EH 22730. Kuulavasteet
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."