Ko­ro­tus­pa­lat nokkakiinnittimiä varten

EH 23690.

Nokkakiinnittimen korotusadapteri mahdollistaa kiinnitysalueen laajentamisen ja sen ominaisuudet ovat:

  • kiinnitysalueen laajennus
  • korotusadapterin T-ura mahdollistaa tarkan asemoimisen rasteriurien mukaan
  • korkeussuunnassa laajennettavissa tarpeen mukaan.

Valintasi johti 2 osumiin

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23690.0112
CAD
Asiakirjat
Korotuspalat
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Paino: 874 g
show article view
Korotuspalat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
23690.0116
CAD
Asiakirjat
Korotuspalat
  • Järjestelmä: L16
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Paino: 3000 g
show article view
Korotuspalat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, mustaksi pinnoitettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23690. Korotuspalat – nokkakiinnittimiä varten
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nokkakiinnittimet
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."