Kiin­ni­tys­rau­dat DIN 6315 B haarukkamuoto

EH 23150.

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyyppistä kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Valintasi johti 7 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Ruu­veil­le [tuuma]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M8
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/16 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0009
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V40
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • Ruuveille: M8
  • Ruuveille: 5/16 tuuma
  • Paino: 141 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12, M14
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/2 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0014
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Ruuveille: M12, M14
  • Ruuveille: 1/2 tuuma
  • Paino: 578 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
38 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12, M14
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/2 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0015
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Ruuveille: M12, M14
  • Ruuveille: 1/2 tuuma
  • Paino: 715 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
38 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12, M14
Ruu­veil­le [tuuma]:
1/2 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0016
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • Nimellismitta b1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • Ruuveille: M12, M14
  • Ruuveille: 1/2 tuuma
  • Paino: 905 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16, M18
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0018
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Ruuveille: M16, M18
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 1077 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
48 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16, M18
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0019
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Ruuveille: M16, M18
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 1346 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16, M18
Ruu­veil­le [tuuma]:
5/8 tuuma
Tuote-Nro.:
23150.0020
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • Nimellismitta b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • Ruuveille: M16, M18
  • Ruuveille: 5/8 tuuma
  • Paino: 2300 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, maalattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23150. Kiinnitysraudat – DIN 6315 B haarukkamuoto
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."