Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.
Tämä artikkeli 23050.0012 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 / Aluslaatat pintakarkaistua terästä, muoto C (d1 H13: 13 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit DIN 6319 (EH 23050.)
Aseteltava aluslaatta
Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.
Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers