Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Malli:
Sileä molemmin puolin
Lisätietoja
Sileä molemmin puolin – Kuva 1
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
h1 : 21,4 mm
Paino: 395 g
show article view
Malli:
sileä molemmin puolin, kavennettu
Lisätietoja
sileä molemmin puolin, kavennettu – Kuva 2
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 : 44 mm
b2 : 29 mm
h1 : 21,4 mm
Paino: 324 g
h2 : 6,4 mm
show article view
Malli:
sileä molemmin puolin, korkea versio
Lisätietoja
sileä molemmin puolin, korkea versio – Kuva 3
d1 : M12
l1 : 80 mm
l2 : 40 mm
b1 -0,1: 44 mm
l4 : 40 mm
h1 : 51,4 mm
Paino: 1601 g
show article view
Malli:
Karhennuttu ja sileä
Lisätietoja
Karhennuttu ja sileä – Kuva 4
d1 : M12
d2 : 12 mm
l1 : 42 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
b2 : 24 mm
h1 : 21,4 mm
l3 : 2 mm
Paino: 407 g
h2 : 13,4 mm
show article view
Materiaali
Holkki
Vaihtopäät (iskupäät)
Tuotesivu EH 1586. Vasteet – tasainen
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."