1586.040 - Vasteet
Vertikaalinen prisma

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vertikaalinen prisma molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Tuote-Nro.:
1586.040
Asiakirjat
Vasteet
  • Vertikaalinen prisma molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Paino: 485 g
Vasteet

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1586.040
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."