1586.202 - Kiinnityskiskojen suuntaispalat

Malli
Kuva
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Matalat
Kuva:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
1586.202
Asiakirjat
Kiinnityskiskojen suuntaispalat
  • Matalat – Kuva 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • Paino: 60 g
Kiinnityskiskojen suuntaispalat

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1586.202
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."