Kier­ty­mi­se­nes­to kii­la­kiin­nit­ti­mil­le kiinnityskiskoille

EH 23250.

Molemmat mallit estävät kiilakiinnityssegmentin kiertymisen kiinnityskiskolla. Kuvan 2 rakenne suojaa lisäksi lastujen ja lian aiheuttamilta vaurioilta.

Valintasi johti 2 osumiin

Kuva
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Kuva:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Tuote-Nro.:
23250.0532
CAD
Asiakirjat
Kiertymisenesto kiilakiinnittimille
  • Kuva 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Paino: 55 g
show article view
Kiertymisenesto kiilakiinnittimille
Kuva:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Tuote-Nro.:
23250.0535
CAD
Asiakirjat
Kiertymisenesto kiilakiinnittimille
  • Kuva 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Paino: 26 g
show article view
Kiertymisenesto kiilakiinnittimille

Materiaali

  • Teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23250. Kiertymisenesto kiilakiinnittimille – kiinnityskiskoille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."