Combo-kiinnitinkisko tarjoaa 3 eri toimintoa työkappaleen kiinnittämiseksi/tukemiseksi:
Uivia kiinnittimiä käytetään osien muuttuvien kiinnityskohtien kiinnittämiseen ja tukemiseen. Kiinnitin mukautuu työkappaleen paikkaan.
Kiinnityskiskon leuat liikkuvat synkronisesti. Työkappaleen keskiakseli ei muutu, vaikka ulkomitat muuttuvat.
Leuka kiinnitetään paikalleen kiinnityskiskoon. Toinen leuka liikkuu.
Tämä artikkeli 1586.400 - Combo-kiinnitinkisko / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Combo-kiinnitinkisko (EH 1586. )
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."