Kiin­ni­tys­kul­mat

EH 1506.200 - EH 1606.800

Valintasi johti 6 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
8 x 8
Tuote-Nro.:
1506.200
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
  • Reikärivien lukumäärä: 8 x 8
  • Paino: 153 kg
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
10 x 8
Tuote-Nro.:
1506.300
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
  • Reikärivien lukumäärä: 10 x 8
  • Paino: 168 kg
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
10 x 10
Tuote-Nro.:
1506.400
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
  • Reikärivien lukumäärä: 10 x 10
  • Paino: 295 kg
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
12 x 10
Tuote-Nro.:
1506.500
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
  • Reikärivien lukumäärä: 12 x 10
  • Paino: 326 kg
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
12 x 12
Tuote-Nro.:
1606.600
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
  • Reikärivien lukumäärä: 12 x 12
  • Paino: 440 kg
show article view
Kiinnityskulmat
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
d2 [mm]:
M16
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
16 x 16
Tuote-Nro.:
1606.800
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 300 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 300 mm
  • s: 150 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 8
  • Reikärivien lukumäärä: 16 x 16
  • Paino: 745 kg
show article view
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1506.200 - EH 1606.800 Kiinnityskulmat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."