1912.520 - Peruslevyt
paikoitusrei'illä

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
1912.520
Asiakirjat
Peruslevyt
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Paino: 112 kg
Peruslevyt

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1912.520
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."