Kiin­ni­ty­se­le­men­tit modulaarinen, hydraulinen, suojattu pyörähtämistä vastaan.

EH 1990.

Valintasi johti 1 osumiin

Pi­to­voi­ma [N]
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus < [mm]
Ir­ro­tus­pai­ne [bar]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Pi­to­voi­ma [N]:
10000 N
Kes­kit­tä­mis­tark­kuus < [mm]:
< 0,01 mm
Ir­ro­tus­pai­ne [bar]:
80 – 120 bar
Tuote-Nro.:
1990.203
CAD
Asiakirjat
Kiinnityselementit
  • Pitovoima: 10000 N
  • Keskittämistarkkuus: < 0,01 mm
  • Irrotuspaine: 80 bar – 120 bar
  • Paino: 4 kg
show article view
Kiinnityselementit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

Ohjausmoduli

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1990. Kiinnityselementit – modulaarinen, hydraulinen, suojattu pyörähtämistä vastaan.
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nollapistekiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."