tart­tu­ja­kyn­net piikit

EH 1702.

  • Koneistamattomien osien kiinnittämiseen
  • Vie mahdollisimman vähän tilaa
  • Kiinnityskorkeus: säädettävissä välillä 4,5 - 6,0 mm

Valintasi johti 1 osumiin

h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
h [mm]:
5,5 mm
Tuote-Nro.:
1702.740
CAD
Asiakirjat
tarttujakynnet
  • h: 5,5 mm
  • Paino: 23 g
show article view
tarttujakynnet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1702. tarttujakynnet – piikit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tartuntakiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.