Huomioitavaa:
Jäykät leuat soveltuvat vain suorakulmaisille (sahatuille) työkappaleille – yhdensuuntaisuus korkeintaan 0,5 mm (// <= 0,5) ja sylinterinmuotoisille työkappaleille joissa pyöreys korkeintaan 0,5 (O <= 0,5).
Tämä artikkeli 1702.500 - Porrasleuat tarttujakynsille / Leuka, liikutettava () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Porrasleuat tarttujakynsille (EH 1702.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."