Suun­ta­pa­lat Snap-on, Click

EH 1701.

  • Työkappaleen tarkan korkeuden asetusta varten
  • Tarkasti hiottu
  • Suuntapalat snap-on-kiinnityksellä ja ruuvikiinnitykselä
  • Leukojen korkeille puolille
  • Toimitetaan parina

Valintasi johti 2 osumiin

Leu­ka­le­veys [mm]
l [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
1701.190
Asiakirjat
Suuntapalat
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Paino: 250 g
show article view
Suuntapalat
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1701.200
Asiakirjat
Suuntapalat
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Paino: 186 g
show article view
Suuntapalat

Materiaali

  • Jousiteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1701. Suuntapalat – Snap-on, Click
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Perinteinen kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.