Pris­ma­leu­at

EH 1701.

  • Pyöreiden työkappaleiden pysty- ja vaakatasoiseen kiinnittämiseen
  • Asennusruuvit tilataan erikseen (til.nro 1701.300)
  • Tämä tuote toimitetaan parina

Valintasi johti 1 osumiin

Leu­ka­le­veys [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
1701.270
CAD
Asiakirjat
Prismaleuat
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Paino: 1700 g
show article view
Prismaleuat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1701. Prismaleuat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Perinteinen kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.