Por­ras­leu­at

EH 1701.

  • Korkeilla puolilla ja suuntapuolille kierre suuntapaloille
  • Kiinnityspinnat hiottu
  • Lisäkierre korkealla puolella vaihtoleukojen kiinnittämistä varten (til nro 1701.250-1701.280)
  • Leuan molemmilla puolilla asennusmahdollisuus snap-on-pikakiinnitysjärjestelmälle (til.nro 1701.190–1701.200)

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Kuva
Leu­ka­le­veys [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Leuka, kiinteä
Kuva:
1
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1701.100
CAD
Asiakirjat
Porrasleuat
  • Leuka, kiinteä – Kuva 1
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Paino: 3000 g
show article view
Porrasleuat
Malli:
Leuka, liikutettava
Kuva:
2
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
1701.110
CAD
Asiakirjat
Porrasleuat
  • Leuka, liikutettava – Kuva 2
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Paino: 2000 g
show article view
Porrasleuat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1701. Porrasleuat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Perinteinen kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.