Pe­rus­leu­at Pehmeä

EH 1701.

  • Pintakarkaistut leuat
  • Mahdollistaa muotoleukojen tekemisen
  • Tilaathan asennusruuvit erikseen (til.nro 1701.300)
  • Tuote toimitetaan parina

Valintasi johti 1 osumiin

Leu­ka­le­veys [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
1701.260
CAD
Asiakirjat
Perusleuat
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • Paino: 1900 g
show article view
Perusleuat

Materiaali

  • Työkaluteräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1701. Perusleuat – Pehmeä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Perinteinen kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.