Tu­ki­leu­at nivelöidyt

EH 1702.

  • Erilaisten alaspäin vetävien kiilaelementtien (til.nro 1703.300-1703.400), tarttujasarjan (til.nro 1702.600) ja tarttujakynsien (til.nro 1702.710-1702.780) asentamiseen
  • Etusivua voidaan käyttää kiinnityspintana (karkaistu ja hiottu)
  • Tukileuka liikuteltava ja kääntyvä  (til.nro 1702.200)
  • Epäsäännöllisten työkappaleiden työstämiseen
  • Kompensoi kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuuden

Toimitetaan ilman kiilaelementtejä, tarttujasarjaa, tarttujakynsiä

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Kuva
Leu­ka­le­veys [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Leuka, kiinteä
Kuva:
1
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1702.100
CAD
Asiakirjat
Tukileuat
  • Leuka, kiinteä – Kuva 1
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Paino: 3 kg
show article view
Tukileuat
Malli:
Leuka, liikutettava
Kuva:
2
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1702.200
CAD
Asiakirjat
Tukileuat
  • Leuka, liikutettava – Kuva 2
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Paino: 3 kg
show article view
Tukileuat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1702. Tukileuat – nivelöidyt
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Alaspäin työntävä kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.