Tart­tu­ja­leu­at käännettävä

EH 1704.

  • Tarttujaleuka voidaan kääntää viisiakseliseen työstöön tarkoitetuille leuoille asentamista varten (tarvitaan 4 kpl)
  • Kiinnittää koneistamattomat kappaleet reunasta, (3 tai 5 mm)
  • Sisältää 2 asennusruuvia M 6 x 16 (til. no. 1704.600)

Valintasi johti 1 osumiin

b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
31 mm
d [mm]:
6,2 mm
l1 [mm]:
11 mm
l2 [mm]:
3 mm
l3 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
22,5 mm
h2 [mm]:
3 mm
h3 [mm]:
5 mm
Tuote-Nro.:
1704.400
CAD
Asiakirjat
Tarttujaleuat
  • b1: 55 mm
  • b2: 31 mm
  • d: 6,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 3 mm
  • h3: 5 mm
  • Paino: 97 g
show article view
Tarttujaleuat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1704. Tarttujaleuat – käännettävä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
5-akseliseen koneistukseen
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.