Kii­lae­le­men­tit mikrotarttujapinta

EH 1703.

  • Kiilaelementit eri muodoille, pinnoille ja materiaaleille
  • Nopea vaihtaa
  • Kiinnityssyvyys vähintään 8 mm

Valintasi johti 1 osumiin

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Tuote-Nro.:
1703.350
CAD
Asiakirjat
Kiilaelementit
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Paino: 19 g
show article view
Kiilaelementit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1703. Kiilaelementit – mikrotarttujapinta
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
5-akseliseen koneistukseen
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.