Kiila-adap­te­rit 5-akselisille työstöleuoille

EH 1704.

  • Kiila-adapteri käytettäväksi viisiakseliseen koneistukseen tarkoitettujen leukojen kanssa
  • Nelipiikki (til.nro 1703.340), mikrotarttuja (til.nro 1703.350) ja pinnoitetut kiilaelementit (til. no. 1703.360)
  • Toimitetaan ilman kiinnitysruuvia M6 x 8 mm (til.nro 1701.300)

Valintasi johti 1 osumiin

b [mm]
l [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Tuote-Nro.:
1704.410
CAD
Asiakirjat
Kiila-adapterit
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Paino: 28 g
show article view
Kiila-adapterit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1704. Kiila-adapterit – 5-akselisille työstöleuoille
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
5-akseliseen koneistukseen
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.