Tuotesuodatin
Valintasi johti 76 osumiin
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 330 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3300 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 236 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 70 mm
l1 ±1,5: 45 mm
d2 : M10
l2 : 27 mm
s: 3 mm
Jousivakio R: ~ 356 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4000 N
Jousiliike: ~ 11,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 380 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Jousivakio R: ~ 450 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4500 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 410 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 55 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Jousivakio R: ~ 320 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4400 N
Jousiliike: ~ 13,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 515 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Kierreholkki
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Holkki
Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Ruuvi
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Tuotesivu EH 25150. Kuminen vaimennin – lieriömäinen
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."