Tuotesuodatin
Valintasi johti 76 osumiin
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 9 mm
Jousivakio R: ~ 460 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4600 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 385 g
show article view
Malli:
Sisäkierteellä ja ruuvilla
Lisätietoja
Sisäkierteellä ja ruuvilla – Kuva 2
d1 ±1,5: 75 mm
l1 ±1,5: 55 mm
d2 : M12
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 9 mm
Jousivakio R: ~ 328 N/mm
Kuormitettavuus max.: 4510 N
Jousiliike: ~ 13,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 453 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 8 mm
l1 ±1,5: 8 mm
d2 : M3
l2 : 6 mm
s: 1 mm
Jousivakio R: ~ 35 N/mm
Kuormitettavuus max.: 70 N
Jousiliike: ~ 2 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 1,4 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,2 mm
Jousivakio R: ~ 36 N/mm
Kuormitettavuus max.: 89 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 3 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 10 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,2 mm
Jousivakio R: ~ 16 N/mm
Kuormitettavuus max.: 60 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 3,5 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 10 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,4 mm
Jousivakio R: ~ 79 N/mm
Kuormitettavuus max.: 198 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 6,1 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,4 mm
Jousivakio R: ~ 33 N/mm
Kuormitettavuus max.: 125 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 7,1 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 15 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M4
l2 : 10 mm
s: 1,4 mm
Jousivakio R: ~ 29 N/mm
Kuormitettavuus max.: 145 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 8,1 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 94 N/mm
Kuormitettavuus max.: 352 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 18 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 52 N/mm
Kuormitettavuus max.: 260 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 19 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 25 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 50 N/mm
Kuormitettavuus max.: 310 N
Jousiliike: ~ 6,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 20 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 183 N/mm
Kuormitettavuus max.: 687 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 28 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 120 N/mm
Kuormitettavuus max.: 602 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 32 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 25 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 75 N/mm
Kuormitettavuus max.: 562 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 15 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 142 N/mm
Kuormitettavuus max.: 534 N
Jousiliike: ~ 3,75 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 45 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 112 N/mm
Kuormitettavuus max.: 843 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 58 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 300 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1500 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 80 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 204 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1527 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 95 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 40 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 162 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1620 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 100 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 20 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 718 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3589 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 130 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 343 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2570 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 150 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 244 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2436 N
Jousiliike: ~ 10 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 170 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 50 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 176 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2198 N
Jousiliike: ~ 12,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 187 g
show article view
Malli:
ruuvilla, molemmin puolin
Lisätietoja
ruuvilla, molemmin puolin – Kuva 3
d1 ±1,5: 60 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 453 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3400 N
Jousiliike: ~ 7,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 210 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Kierreholkki
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Holkki
Luonnonkumi, kautsu (NR), musta
Ruuvi
Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Tuotesivu EH 25150. Kuminen vaimennin – lieriömäinen
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."